Amplificador de carga industrial para aplicaciones de fabricación (ICAM), 2 canales, BNC neg., salida de corriente simétrica 12±8 mA / 5073A215

5073A215
18035007
- Amplificador de carga de 2 canales con interfaz RS232 y software Manuware para PC
- Amplio Rango de medición ajustable: ±100 ... ±1000000 pC
- Entrada de carga: BNC neg.
- Señal de salida: 12±8 mA
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Analog, Current, RS-232Input type
Charge quasi-staticEste producto dejará de fabricarse en breve. El nuevo producto de sustitución es el 5073B.
La versión 5073A..5 proporciona una salida de corriente simétrica de 12±8 mA, que permite medir señales de carga eléctrica negativas y positivas de sensores piezoeléctricos.
Carga
Carga