Acelerómetro IEPE, orientable, Cizalla cerámica, 50 g, conector coaxial 10-32, con plantilla TEDS seleccionable, y cable integral IP68 / 8775A050TSP

8775A050TSP
18045328
- Acelerómetro de cizalladura cerámica orientable con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±50 g
- Conector coaxial 10-32
- Plantilla TEDS seleccionable y cable integral IP68
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
50 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro orientable con un rango de 50 g, conector coaxial 10-32, plantilla TEDS seleccionable y un cable integral impermeable IP68.
Carga
Carga