Amplificador de carga digital para moldeo por inyección, 4 canales, FSO pC máx. ±2000 ... ±20000 / 5159A420

Amplificador de carga digital para moldeo por inyección, 4 canales, FSO pC máx. ±2000 ... ±20000
5159A420
18004869
  • Amplificador de carga digital con entrada para cuatro sensores de presión
  • Cuatro entradas de sensor de presión, salida de datos digitales a través de bus de campo (EUROMAP 75)
  • Sin entradas de sensor de temperatura
  • Sin procesamiento a nivel de conmutador: salida de punto de conmutación autooptimizada
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Este amplificador de carga multicanal convierte la señal de carga de los sensores piezoeléctricos de presión de cavidad y la señal de los termopares en una señal de tensión proporcional o una señal digital conforme a EUROMAP 75 con protocolo en tiempo real Varan. Este amplificador ha sido desarrollado para uso industrial con máquinas de Moldeo por inyección.
Carga
Carga