Amplificador de carga digital para moldeo por inyección, 2 canales, FSO pC máx. ±2000 ... ±20000, 2 entradas de sensor de temperatura / 5159A320

Amplificador de carga digital para moldeo por inyección, 2 canales, FSO pC máx. ±2000 ... ±20000, 2 entradas de sensor de temperatura
5159A320
18004867
  • Amplificador de carga digital con entrada para dos sensores de presión
  • Salida de datos digitales por bus de campo (EUROMAP 75)
  • Dos entradas de sensor de temperatura
  • Sin procesamiento a nivel de conmutador: salida de punto de conmutación autooptimizada
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Este Amplificador de carga multicanal convierte la señal de carga de los sensores de presión de cavidad piezoeléctricos y la señal de los Termopares en una señal de tensión proporcional o una señal digital según EUROMAP 75 con protocolo en tiempo real Varan. Este amplificador se ha desarrollado para la aplicación industrial con máquinas de moldeo por inyección
Carga
Carga