Amplificador de carga digital para moldeo por inyección, 1 canal, FSO pC máx. ±2000 ... ±20000 / 5159A120

5159A120
18004865
- Amplificador de carga digital de un canal
- Salida de datos digitales por bus de campo (EUROMAP 75)
- Sin procesamiento a nivel de conmutador: salida de punto de conmutación autooptimizada
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-staticEste amplificador de carga monocanal convierte la señal de carga de los sensores piezoeléctricos de presión de cavidad y la señal de los termopares en una señal de tensión proporcional o una señal digital conforme a EUROMAP 75 con protocolo en tiempo real Varan. Este amplificador ha sido desarrollado para uso industrial con máquinas de Moldeo por inyección.
Carga
Carga