Amplificador de carga diferencial, versión estándar (no Ex) / 5181A

Differential industrial charge amplifier / 5181A
5181A
18030679
  • Amplificador de carga para cadenas de medición aisladas de tierra
  • Filtros de paso alto y bajo seleccionables
  • Rango de conversión de carga muy amplio
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage
Supply voltage range
18 … 30 V
Input type
Charge dynamic
Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Gas turbine monitoring
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V), Current
Dimensions and materials
Weight
0.35 kg
Carga
Carga
Carga