Bloque de montaje de Delrin para uso con acelerómetro orientable IEPE tipo 8775A / 8475AK01

Piezoelectric accelerometer 8775A for modal analysis can be oriented freely in its mounting block
8475AK01
18045377
  • Bloque de montaje de Delrin
  • Montaje adhesivo
  • Hace que el tipo 8775A se pueda orientar libremente
  • Dimensiones: LxAnxAl (mm) 15,24x19,05x19,05, LxAnxAl (pulg) 0,600x0,750x0,750
Bajo pedido
Bajo pedido

El bloque de montaje Tipo 8475AK01 se utiliza junto con el acelerómetro Tipo 8775A para dar al sensor la capacidad de orientarse en cualquier dirección perpendicular al conector del sensor. Este bloque de montaje está montado adhesivamente para facilitar su fijación a cualquier superficie.

Carga
Carga