Cable de conexión para sensores de fuerza triaxiales, V3, Fischer 9 polos pos. / 1698AB2

Cable de conexión para sensores de fuerza triaxiales, V3, Fischer 9 polos pos.
1698AB2
18000674
  • Cable de conexión con 3 conductores para sensores de fuerza triaxiales
  • Conexiones: V3 pos. a Fischer 9 polos pos.
  • Clase de protección EN60529: IP68
  • Longitud: 2 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
36 mm
Bending radius (dynamic)
54 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Temperature range
-40 … 120 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
V3-B pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Material
TPC
Cable diameter
3.6 mm
Cable color
Black
Weight
92 g
Predefined cable length
2 m
Cable negro, multifilar, de alto aislamiento, basado en TPC (ø3,6 mm) con un rango de temperatura de -40 a +120°C.
Carga
Carga