Cable de conexión para sensores de fuerza triaxiales, V3, 3 x BNC pos. / 1698AA2

Cable de conexión para sensores de fuerza triaxiales, V3, 3 x BNC pos.
1698AA2
18000670
  • Cable de conexión con 3 conductores para sensores de fuerza triaxiales
  • Conexiones: V3 pos. a 3 x BNC pos.
  • Clase de protección EN60529: IP65
  • Longitud: 2 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Temperature range
-40 … 120 °C
Applications
eVTOL / UAV / drone testing
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
V3 pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Cable outer layer protection
Synthetic braiding
Cable diameter (outer)
3.1 mm
Cable diameter (inner)
3 mm
Predefined cable length
2 m
Cable multifilar verde, de alto aislamiento, a base de PFA (ø2 mm) con trenzado sintético y un rango de temperatura de -40 a +120°C.
Carga
Carga