Cable de separación para sensores piezoeléctricos, V3 pos. a 3 x BNC pos., 1 m / 1698AA1

Cable de separación para sensores piezoeléctricos, V3 pos. a 3 x BNC pos., 1 m
1698AA1
18000669
  • Material del cable: PFA
  • Protección IP: IP65 / IP40
  • Temperatura de funcionamiento de -40 a 120°C
  • Longitud del cable: 1 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
1 m
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
V3 pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Cable outer layer protection
Synthetic braiding
Cable diameter (outer)
3.1 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Se utiliza para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Carga
Carga