Cable de conexión para sensores de fuerza de 2 ejes, V3, 2 x BNC pos. / 1698AD2

1698AD2
18000678
- Cable de conexión con 2 conductores para sensores de fuerza de 2 ejes
- Conexiones: V3 pos. a 2 x BNC pos.
- Clase de protección EN60529: IP65
- Longitud: 2 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °CCable multifilar verde, de alto aislamiento, a base de PFA (ø2 mm) con trenzado sintético y un rango de temperatura de -40 a +120°C.
Carga
Carga