Célula de carga piezoeléctrica de fuerza de prensado, Transductor de fuerza de prensado, Fz máx. 0 ... 70 kN / 9343A

9343A
18007690
- Transductor de fuerza de prensado precargado y calibrado, listo para medir inmediatamente
- Rangos calibrados Fz: 0 ... 0,7 kN, 0 ... 7 kN, 0 ... 70 kN
- Sensibilidad: ≈ -3,9 pC/N
- Dimensiones: PxAl (mm) 36x42
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
70 kNEste Transductor de fuerza de la serie Press Force es ideal para medir fuerzas tanto dinámicas como cuasistáticas. La precarga en fábrica y la adaptabilidad de estos prácticos diseños garantizan su disponibilidad para un uso inmediato. La Célula de carga Press Force se basa en el principio de medición piezoeléctrico. La fuerza que actúa sobre el elemento de cuarzo genera a la salida del sensor una carga eléctrica proporcional, que es convertida por el amplificador de medida conectado en serie en una señal de proceso apta para su evaluación (típicamente 0 ... 10 V). Dependiendo del Tipo de sensor, también pueden medirse fuerzas de tracción de hasta el 16 % del rango de fuerza de compresión. Aunque no están calibrados, estos rangos se utilizan a menudo para detectar las fuerzas de retroceso de las herramientas, por ejemplo después de procesos de ajuste a presión.
Carga
Carga