Sensor de presión de la cavidad para baja presión (ø frontal 9 mm, cable coaxial de 0,1 m a 5 m) / 6161AASP

6161AASP
18013832
- Sensor de presión de la cavidad con cable coaxial en longitudes especiales
- Longitud del cable coaxial = 0,1 m ... 5 m
- Rango de medición: 0 ... 200 bar
- Para procesos RTM
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
200 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 200 barEste sensor de presión de cavidad es ideal para procesos RTM.
Carga
Carga