Sensor de presión de la cavidad para baja presión (ø frontal 9 mm, longitud del cable 5 m) / 6161AA5

6161AA5
18033952
- Sensor de presión de la cavidad para procesos RTM de baja presión
- Longitud del cable coaxial = 5 m
- Rango de medición: 0 ... 200 bar
- Para procesos RTM
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
200 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 200 barEste sensor de presión de cavidad es ideal para procesos RTM.
Carga
Carga