Sensor de presión de la cavidad, medición directa (ø4 mm, 200 bar), con cable coaxial (longitud personalizada de 0,1 a 5 m) / 6167A

6167A
18005822
- Sensor de presión de la cavidad (Rango de medición: 0 ... 2000 bar)
- Adecuado para materiales de baja viscosidad
- Sensor con diseño de diafragma
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
200 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 200 barEl sensor de presión de cavidad piezoeléctrico de Tipo 6167ASP está destinado al procesamiento de resinas de baja viscosidad.
Carga
Carga