Sensor de presión y temperatura de la cavidad, medición directa (ø4 mm, 2000 bar, 200°C, p/T longitud de cable 2 m) / 6190CA2

6190CA2
18005927
- Sensor de presión de la cavidad (Rango de medición: 0 ... 2000 bar)
- Rango de temperatura: 0 ... 200°C (Tipo K)
- Cable del sensor sustituible por Kistler
- Termopar tipo K
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 barEl sensor combinado de presión y temperatura Tipo 6190CA2 sirve para medir la presión de cavidad y la temperatura de contacto en la misma zona.
Carga
Carga