Cable de conexión para sensores de tensión Galga extensométricas, M16x0.75 neg. 90° a extremo abierto, longitud personalizada / KSM172780SP

Cable de conexión para sensores de tensión Galga extensométricas, M16x0.75 neg. 90° a extremo abierto, longitud personalizada
KSM172780SP
18008957
  • Integración de un sensor de par en una cadena de medición específica del cliente
  • Configuración que ahorra espacio
  • Buen rendimiento CEM
  • Muy flexible
Bajo pedido
Bajo pedido
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.2 mm
Electrical properties
High insulation
No
Low noise
No
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Operation and installation
Chemical compatibility
No
Operating temperature range
-5 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
90°
Configurable cable length
0.1 … 25 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg. 90°
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
6.2 mm
Cable color
Metalic gray
Conexión entre el sensor de par y la solución específica del cliente
Carga
Carga