Cable de conexión para sensores de par de galgas extensométricas, M16x0,75 7 polos neg. a D-Sub 9 polos neg., longitud personalizada / KSM214680SP

KSM214680SP
18008995
- Lado del sensor: M16x0,75 7 polos neg.
- Lado del amplificador: D-Sub 9 polos neg.
- Longitud máxima del cable: 30 m
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5.9 mmConexión entre un sensor de par y el puerto RS232 Com (interfaz de PC)
Carga
Carga