Cable de conexión para sensores de par de galgas extensométricas, M16x0,75 12 polos neg. a D-Sub 25 polos pos., longitud personalizada / KSM186420SP

Cable de conexión para sensores de par de galgas extensométricas, M16x0,75 12 polos neg. a D-Sub 25 polos pos., longitud personalizada
KSM186420SP
18008968
  • Lado del sensor: M16x0,75 12 polos neg.
  • Lado del amplificador: D-Sub de 25 polos pos.
  • Longitud máxima del cable: 25 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Mechanical properties
Bending radius [mm]
7.7 mm
Electrical properties
High insulation
No
Low noise
No
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Operation and installation
Chemical compatibility
No
Operating temperature range
-5 … 70 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Configurable cable length
0.1 … 25 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg.
Connection type (amplifier)
D-Sub 25-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
7.7 mm
Cable color
Metalic gray
Conexión entre el sensor de par y el dispositivo de evaluación Como Torque.
Carga
Carga