Cable de separación para sensores piezoeléctricos, V3-A pos. a 3 x KIAG 10-32 pos., longitud personalizada / 1698AESP

Cable de separación para sensores piezoeléctricos, V3-A pos. a 3 x KIAG 10-32 pos., longitud personalizada
1698AESP
18000680
  • Material del cable: PFA
  • Protección IP: IP65
  • Temperatura de funcionamiento de -40 a 120°C
  • Longitud del cable: longitud personalizada
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Configurable cable length
0.2 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
V3-A pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Cable outer layer protection
Synthetic braiding
Cable diameter (outer)
3.1 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Se utiliza para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Carga
Carga