Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, V3-B pos. a Fischer 104 pos., 5 m / 1698AB5

1698AB5
18000675
- Material del cable: TPC
- Protección IP: IP68 / IP65
- Temperatura de funcionamiento de -40 a 120°C
- Longitud del cable: 5 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °CSe utiliza para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Carga
Carga