Cable de conexión apantallado, M16 hembra recto, extremo del cable libre, 2 m / VK-D/F-St-A 2m

VK-D/F-St-A 2m
18037302
- Cable de conexión con el lado del sensor de conexión: M16 6 polos, hembra recta
- Lado del dispositivo de conexión: extremo libre del cable
- Blindado
- Longitud del cable: 2 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 6-pole neg.Connection type (amplifier)
Open endCarga
Carga
Carga