Cable de conexión para sensores p/T, M4x0,35 pos. int. a extremo abierto, 5 m / 2219BG1

2219BG1
18001459
- Material del cable: FEP, multicolor
- Diámetro del cable: 1,95 mm
- Longitud del cable: 5 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection moldingCable de conexión Tipo 2219BG es para sensores de presión y temperatura Tipo 6190C. Su longitud es de 5 metros.
Carga
Carga