Cable de conexión para sensores p/T, M4x0,35 pos. int. a extremo abierto, 2 m / 2219BG

Cable de conexión para sensores p/T, M4x0,35 pos. int. a extremo abierto, 2 m
2219BG
18001458
  • Material del cable: FEP, multicolor
  • Diámetro del cable: 1,95 mm
  • Longitud del cable: 2 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
FEP
Sensor type
Piezoelectric
Special features
High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M4x0.35 pos. int.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
FEP
Cable diameter
1.95 mm
Cable color
Multicolor
Cable outer layer protection
Shrink tubing
El cable de conexión tipo 2219BG es para los sensores de presión y temperatura tipo 6190C. Su longitud es de 2 metros.
Carga
Carga