Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int. a BNC pos., FPM, 2 m / 1983AD2

Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int. a BNC pos., FPM, 2 m
1983AD2
18000984
  • Material del cable: FPM
  • Protección IP: IP68 / IP40
  • Diámetro del cable: 2 mm
  • Longitud del cable: 2 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-20 … 200 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
14.625 mm
Bending radius (dynamic)
29.25 mm
Bending radius [mm]
5 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Chemical compatibility
Suitable for use in the vicinity of oils, emulsions, cooling lubricants, etc.
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Weldable
Protection welded (sensor)
IP67
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. int.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
FPM
Cable diameter
2 mm
Cable color
Black
Weight
44 g
Predefined cable length
2 m
Cable coaxial para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Carga
Carga