Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, M4x0,35 pos. a BNC pos., 5 m / 1651C5

Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, M4x0,35 pos. a BNC pos., 5 m
1651C5
18000578
  • Material del cable: PFA
  • Protección IP: IP65 / IP40
  • Diámetro del cable: 2 mm
  • Longitud del cable: 5 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-55 … 165 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
M4x0.35 pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Weight
63 g
Predefined cable length
5 m
Cable coaxial para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente).
Carga
Carga