Base de montaje, 4503B, tamaño 5, rangos de medición de 2 kNm a 5 kNm / Mounting support for 4503B2k0_5k0

Mounting support for 4503B2k0_5k0
18030864
- Base de montaje adaptada al modelo de sensor de par asignado
- Para aplicaciones de alta velocidad
- Instalación rápida y segura
Bajo pedido
Bajo pedido
Operation and installation
Applications
eVTOL / UAV / drone testing, Rocket and jet engine testingPara que un sensor de par giratorio funcione hasta su par y velocidad máximos, se recomienda instalarlo con una base de montaje.
Con esta base de montaje desarrollada por Kistler, usted dispone de una solución a medida que le permite instalar el sensor en el banco de pruebas de forma segura y rápida. Con la ayuda de los Acoplamientos Tipo 2301A, 2302A y 2303A, Kistler ofrece una solución completa para su banco de pruebas.
Carga
Carga