Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, ancho de horquilla 10 mm, profundidad de horquilla 30 mm, bloque atornillable M16 5-pin / PMI-10-30/AS10-U-5

Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, ancho de horquilla 10 mm, profundidad de horquilla 30 mm, bloque atornillable M16 5-pin
PMI-10-30/AS10-U-5
18036925
  • Barrera de luz en horquilla con 0,4 mm de resolución
  • Anchura de la horquilla: 10 mm, profundidad de horquilla: 30 mm
  • Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
  • Conexión: Bloque atornillable M16, 5 pin
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Fork width
10 mm
Fork depth
30 mm
Interfaces
Connector type
M16x0.75 5-pole pos.
Carga
Carga
Carga