Amplificador de carga analógico para moldeo por inyección, 4 canales, FSO pC máx. ±5000 ... ±20000 / 5159A410

Amplificador de carga analógico para moldeo por inyección, 4 canales, FSO pC máx. ±5000 ... ±20000
5159A410
18004868
  • Amplificador de carga analógico con entrada para cuatro sensores de presión
  • Entrada de cuatro sensores de presión, salida analógica de datos de medición 0 ... 10V
  • Sin entradas de sensor de temperatura
  • Sin procesamiento a nivel de conmutador: salida de punto de conmutación autooptimizada
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Analog output type
Voltage (V)
Este Amplificador de carga multicanal convierte la señal de carga de los sensores de presión de cavidad piezoeléctricos y la señal de los Termopares en una señal de tensión proporcional o una señal digital según EUROMAP 75 con protocolo en tiempo real Varan. Este amplificador se ha desarrollado para la aplicación industrial con máquinas de moldeo por inyección
Carga
Carga