Amplificador de carga analógico para moldeo por inyección, 1 canal, FSO pC máx. ±5000 ... ±20000, SLP / 5159A111

Amplificador de carga analógico para moldeo por inyección, 1 canal, FSO pC máx. ±5000 ... ±20000, SLP
5159A111
18029643
  • Amplificador de carga analógico de un canal
  • Salida analógica de datos de medición 0 ... 10 V
  • Sin entradas de sensor de temperatura
  • Con procesamiento a nivel de interruptor: salida de punto de conmutación autooptimizada
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Analog output type
Voltage (V)
Este amplificador de carga monocanal convierte la señal de carga de los sensores piezoeléctricos de presión de cavidad y la señal de los termopares en una señal de tensión proporcional o una señal digital conforme a EUROMAP 75 con protocolo en tiempo real Varan. Este amplificador ha sido desarrollado para uso industrial con máquinas de Moldeo por inyección.
Carga
Carga