Amplificador de medida para sensores de galgas extensométricas, conector hembra de 6 polos, salida analógica 0 ... ±5 V / 4701A5B

Amplificador de medida para sensores de galgas extensométricas, conector hembra de 6 polos, salida analógica 0 ... ±5 V
4701A5B
18003673
  • Amplificador de medida con entrada para galga extensométrica: 1,0 mV/V, puente completo
  • Salida analógica: 0 ... ±5 V
  • Desviación de medición: 0,1% FS
  • Grado de protección: IP40
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Gain adjustment range
±10 %
Input (string)
1.0 mV/V
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP54 (with cable bushings), IP40 (with plug connectors)
Operation and installation
Nominal temperature range
10 … 40 °C
Voltage output
Zero signal adjustment range
±10 %
Power supply
Voltage VDC
24 VDC
Additional properties
Options
Calibration together with sensor or adjustment of customized sensitvity
Carga
Carga
Carga