Amplificador de medida para sensores de Galga extensométrica, pasacables, Salida analógica 0 ... ±5 V / 4701A5A

4701A5A
18003671
- Amplificador de medida con entrada para galga extensométrica: 1,5 mV/V, puente completo
- Salida analógica: 0 ... ±5 V
- Desviación de medición: 0,1% FS
- Grado de protección: IP54
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Gain adjustment range
±10 %Input (string)
1.5 mV/VCarga
Carga
Carga