Amplificador de carga industrial en miniatura con detección de picos, relación de rangos 4:1, ±20000 pC, BNC neg. / 5039A222

Amplificador de carga industrial en miniatura con detección de picos, relación de rangos 4:1, ±20000 pC, BNC neg.
5039A222
18004541
  • Amplificador de carga con dos rangos de medición (relación 4:1, ±20000 pC)
  • Salida analógica de picos: 0 ... 10 V (sólo picos positivos)
  • Entrada de carga: BNC neg.
  • Señal de salida: ±10 V
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Analog output type
Voltage (V)
Se trata de un amplificador de carga industrial en miniatura con detección de picos y dos rangos de medición: Rango de medición I ±20000 pC, relación de rangos de medición I:II ≙ 4:1, BNC neg.
Carga
Carga