Amplificador de carga industrial en miniatura con detección de picos, relación de rangos 4:1, ±20000 pC, TNC neg. / 5039A221

Amplificador de carga industrial en miniatura con detección de picos, relación de rangos 4:1, ±20000 pC, TNC neg.
5039A221
18004538
  • Amplificador de carga con dos rangos de medición (relación 4:1, ±20000 pC)
  • Salida analógica de picos: 0 ... 10 V (sólo picos positivos)
  • Entrada de carga: BNC pos.
  • Señal de salida: ±10 V
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Analog output type
Voltage (V)

Se trata de un amplificador de carga industrial en miniatura con detección de picos y dos rangos de medición: Rango de medición I ±20000 pC, relación de rangos de medición I:II ≙ 4:1, TNC neg.

Carga
Carga