Amplificador de carga industrial en miniatura con detección de picos, relación de rangos 10:1, ±20000 pC, BNC neg. / 5039A212

 5039A212 
18004536
- Amplificador de carga con dos rangos de medición (relación 10:1, ±20000 pC)
- Salida analógica de picos: 0 ... 10 V (sólo picos positivos)
- Entrada de carga: BNC neg.
- Señal de salida: ±10 V
Bajo pedido
 Bajo pedido 
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge quasi-staticSe trata de un Amplificador de carga industrial en miniatura con detección de picos y dos rangos de medición: Rango de medición I ±20000 pC, relación de rangos de medición I:II ≙ 10:1, BNC neg.
Carga
Carga