Amplificador de carga digital para moldeo por inyección, 2 canales, FSO pC máx. ±2000 ... ±20000, 2 entradas de sensor de temperatura / 5159A330

Amplificador de carga digital para moldeo por inyección, 2 canales, FSO pC máx. ±2000 ... ±20000, 2 entradas de sensor de temperatura
5159A330
18031987
  • Amplificador de carga digital con dos entradas de sensor de presión
  • Salida de datos digitales a través del bus de campo EtherCAT (EUROMAP 75)
  • Dos entradas de sensor de temperatura
  • Sin procesamiento a nivel de conmutador: salida de punto de conmutación autooptimizada
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Digital output type
EtherCAT
Este Amplificador de carga multicanal convierte la señal de carga de los sensores de presión de cavidad piezoeléctricos y la señal de los Termopares en una señal digital según EUROMAP 75 con protocolo EtherCAT en tiempo real. Este amplificador ha sido desarrollado para la aplicación industrial con máquinas de Moldeo por inyección.
Carga
Carga