Acelerómetro triaxial IEPE, KiVibe Miniatura, TEDS, cristal PiezoStar, 1000 g / Z22198E1K0A

- Acelerómetro triaxial IEPE con un rango de medida de 1000 g (3,6 mV/g)
- Amplio ancho de banda de frecuencias de 0,3 a 10900 Hz (±5%)
- Desplazamiento mínimo de la sensibilidad térmica gracias a la tecnología de cristal PiezoStar de Kistler
- Diseño de casos aislados y TEDS
Este acelerómetro triaxial IEPE en miniatura con un rango de medida de 1000 g está diseñado para pruebas estructurales, por ejemplo, en satélites, placas impresas y componentes con espacio de montaje limitado. El elemento sensor PiezoStar integrado proporciona un desplazamiento de sensibilidad térmica muy bajo. Este elemento sensor único se combina con una electrónica de poco ruido para proporcionar un amplio ancho de banda de frecuencia. El acelerómetro está aislado para garantizar un rendimiento de bajo ruido incluso con interferencias electromagnéticas elevadas, por ejemplo en motores eléctricos. Además, la carcasa de titanio soldado combina robustez y ligereza. El cable integral se fija al sensor mediante una tecnología patentada que combina robustez y facilidad de manejo para instalaciones exigentes. El cable está equipado con un conector estándar industrial de cuatro pines (1/4-28 UNF pos.) e incluye una hoja de datos electrónicos del transductor (TEDS).