Sistemas de control de procesos para garantizar la calidad en la fabricación de productos eléctricos y electrónicos

Kistler provides process monitoring solutions for electrical and electronic component manufacturers.

La fuerza es un factor crítico en numerosos procesos de producción. Las desviaciones de los parámetros definidos provocan daños y productos defectuosos.

Aumente la calidad del producto y la productividad: le ayudamos con nuestros sistemas de supervisión de procesos

For the caulking of the rockers for its switches, the Feller AG relies on force-displacement monitoring from Kistler.

Las soluciones de Kistler para la supervision de procesos y la comprobación de productos badas en la medición dinámica de fuerza y de par le ayudan a mejorar sus procesos de fabricación.

 Areas típicas de producción que utilizan la medición de fuerza-desplazamiento para la comprobación de productos:

Montaje de placas de circuito impreso y pantallas

  • Clavijas a presión, conectores y contactos
  • Enchufes a presión, lengüetas de alimentación
  • Pegado y laminado de pantallas y chips

Fabricación de productos eléctricos y electrónicos

  • Conectores
  • Relés, contactores, disyuntores, fusibles

Pruebas de interruptores y muelles de contacto

  • Fuerza de contacto
  • Teclado, teclas de operación, sondas de prueba

Complejos procesos de montaje de pantallas electrónicas

Force-displacement monitoring of display assembly in smartphone production

En la producción de pantallas electrónicas, los procesos de ensamblaje son fundamentales para la conexión de componentes electrónicos sensibles. Las soluciones de supervisión de los sensores de fuerza piezoeléctricos garantizan una evaluación precisa del proceso. Esto significa que las piezas o los conjuntos defectuosos pueden identificarse en una fase temprana y se pueden reducir los costes resultantes.

Montaje a presión en la fabricación de productos electrónicos

Press-fit assembly in electronics manufacturing/ PCB Production / Pin insertion

En la fabricación de productos electrónicos, las clavijas a presión de los componentes o conectores se colocan en los sustratos de las placas de circuitos. La supervisión de la fuerza garantiza un montaje perfecto en este proceso tan dinámico.

Medir con precisión la fuerza de inserción y extracción o la fuerza de sujeción

Cable harness production and connector testing

La fuerza de apretado de los contactos debe comprobarse adecuadamente. Kistler ofrece sensores precisos y fiables para medir indirectamente la fuerza de sujeción a través de las fuerzas de inserción y extracción.

Pruebas de comportamiento táctil de los elementos operativos

With force sensors from Kistler, the tactile behavior of keyboards, touch pads, push buttons etc. can be thorougly tested.

Los ensayos táctiles son necesarios para cumplir los elevados requisites de los elementos de mando en las industrias electrónica y del automóvil. Los datos de medición se registran, visualizan y evalúan de forma fiable mediante la tecnología de sensores piezoeléctricos de alta sensibilidad. De este modo, se pueden hacer valiosas afirmaciones sobre la calidad de los componentes fabricados y se pueden identificar o eliminar las piezas defectuosas en una fase temprana.

Pruebas de muelles fiables

Spring characteristic and behaviour testing during production at Ingun

Los ensayos con muelles son esenciales para garantizar la calidad, ya sea para comprobar su funcionamiento, determinar sus características o clasificarlos según sus propiedades técnicas. Los sensores de fuerza piezoeléctricos permiten registrar y evaluar con precisión incluso las fuerzas más pequeñas.

Inversiones sostenibles en tecnología de medición para la supervisión de procesos y la comprobación de productos que se rentabilizan rápidamente para usted

  • Disponibilidad y asistencia en todo el mundo
  • Productos de fácil integración
  • Alta fiabilidad y larga vida útil del producto

Valores añadidos al aplicar la tecnología de medición de Kistler

  • Fiabilidad del proceso
  • Transparencia del proceso
  • Optimización de los procesos de fabricación
  • Trazabilidad de principio a fin
  • Aumento de la productividad

Cadenas de medición basadas en la tecnología de medición dinámica de la fuerza

Además de la tecnología de medición respaldada por décadas de experiencia, los clientes de Kistler disfrutan de una ventaja crucial: un único proveedor para toda la cadena de medición. Nuestra cartera de productos incluye desde la más moderna tecnología de sensores y unidades avanzadas de adquisición de datos hasta el hardware y el software para el análisis preciso de los datos y la visualización de los resultados de las mediciones. A continuación, se presentan tres ejemplos de cadenas de medición con tecnología de medición de fuerza dinámica, y todos los componentes están disponibles en Kistler, el proveedor único.

La tecnología de medición de Kistler en interacción con un PLC o un PC industrial

[object Object] Force sensor Industrial charge amplifier

En esta constelación, la evaluación de la señal suele estar a cargo del PLC o de un IPC.

Utilizar el sistema de monitorización de procesos maXYmos para comprobar y evaluar la calidad de cada paso de producción individual con la ayuda de una curva fuerza-tiempo o fuerza-desplazamiento.

maXYmos process monitoring system to check and evaluate the quality of each individual production step with the aid of a force-time or force-displacement curve Force sensor maXYmos process monitoring system

La principal ventaja de esta cadena de medición: Se puede comprobar y visualizar cada paso de producción.