Acoplamiento multidisco a prueba de torsión para brida de medición 4551A / 2300A

2300A
Acoplamiento multidisco a prueba de torsión para una conexión eficaz y que ahorra espacio del rotor KiTorq Tipo 4551 en el conjunto del eje.
Características/ventajas principales
- Gran resistencia a la torsión
- Absolutamente libre de desgaste y mantenimiento
- No sensible a las cargas alternas
- Bajo momento de inercia gracias a su alta densidad de rendimiento
- Completamente libre de holguras hasta el par nominal
- Alta capacidad de compensación de desalineación a baja restauración
El Acoplamiento multidisco de acero Tipo 2300A está especialmente diseñado para su uso con los sensores de par Tipo 4551A. El Acoplamiento se puede atornillar directamente al Sensor de par. Para la conexión adicional del conjunto del eje, se puede elegir entre un cubo de anillo tensor o una brida estándar.
Carga
Carga