Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, fémur, seis ejes, niño de 6 años de edad HIII-6 / M50626

M50626
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M50626A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del fémur del maniquí de pruebas de choque HIII-6 años (Y7).
Características/ventajas principales
- Fémur
- Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
Las células de carga ficticias M50626 se basan en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga