Cables de separación para sensores piezoeléctricos, V3-E pos. a 3 x KIAG 10-32 pos. / 1698AM

1698AM
Cables de separación utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga desde el sensor multieje al amplificador de carga con la máxima calidad.
- Protección adicional
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
Cables de separación para sensores piezoeléctricos, V3-E pos. a 3 x KIAG 10-32 pos., utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Carga
Carga