Cunjuntos de precarga para sensores de fuerza triaxiales y grandes (90x7C, 90x8C, 9081, 9091) / PL-Sets

PL-Sets
Estos elementos de pretensado normalizados consisten en pernos de acero inoxidable de alta resistencia, cuyas formas están optimizadas para una derivación de fuerza minimizada y precargas muy elevadas.
Características/ventajas principales
- Sensores de fuerza triaxiales de ajuste elástico de pernos pretensados
- Elementos optimizados para medir la fuerza de tracción, compresión y cizalladura
- Derivación de baja fuerza
- Diseñado para aplicar precargas muy elevadas con sencillas herramientas manuales.
- Tuerca anular empotrada para una altura total mínima
Los cunjuntos de pretensado normalizados para sensores de fuerza uniaxiales y triaxiales contienen todo lo necesario para una instalación óptima: perno, tuerca anular, anillo de centrado y, en caso necesario, un disco deslizante. Para fuerzas de precarga muy elevadas que no pueden imponerse con una llave, los dos cunjuntos 9455S y 9456S ofrecen una tuerca tensora especial superperforada. Esto permite aplicar fuerzas enormemente elevadas con una simple llave dinamométrica hexagonal.
Estos elementos de pretensión normalizados se utilizan para montar sensores de fuerza triaxiales de los Tipos 90x7C y 90x8C, así como Transductores anulares de fuerza de los Tipos 9081C y 9091C.
Carga
Carga