Sensor de fuerza cortante piezoeléctrico Slimline, cunjuntos de 2, 3 ó 4 transductores anulares de fuerza (Fy máx. hasta ±8 kN / ±1,8 klbf por sensor) / 914XBA-Set

914XBA-Set
Características/ventajas principales
- Medición de fuerzass de cizallamiento sumadas o individuales de hasta 4 sensores
- Sensores conectados a tierra a la misma altura
- La longitud del cable puede elegirse individualmente para cada célula de carga
- Instalación flexible y compacta en estructuras
Los conjuntos SlimLine constan de 2, 3 ó 4 sensores de fuerza cortante unidos permanentemente a un conector. La longitud del cable de cada transductor de fuerza anular puede seleccionarse individualmente entre 0,1 m y 2 m. La fuerza total Fy que debe medirse se aplica a los sensores de fuerza a través de elementos especiales pretensados o ajustados. Cada Célula de carga produce una carga eléctrica proporcional a su componente de fuerza. Las señales de carga se transmiten a través de electrodos y cables integrados. Los cables individuales de los sensores del conjunto SlimLine se conectan de forma inseparable a un conector especial de 7 pines. Los sensores y el conector están firmemente conectados y no pueden separarse. Las señales de los sensores de fuerza se introducen individualmente en las posiciones de Pin correspondientes. El procesamiento posterior de la señal puede determinarse mediante un cable de conexión adecuado: para medir una señal total de la fuerza de cizallamiento sumada (utilice el cable de Tipo 1971A) o para medir señales individuales de las fuerzas específicas (componentes de fuerza) que actúan sobre los sensores individuales (utilice el cable de Tipo 1973A).
Las mediciones de la fuerza total (señal total) o de la fuerza parcial (señal individual) por sensor pueden realizarse con un cable de conexión adecuado. Los cunjuntos SlimLine se suministran probados pero sin calibrar. Los sensores de fuerza piezoeléctricos deben calibrarse in situ después del montaje.