Sistema de predicción de calidad en línea ComoNeoPREDICT, extensión de software para ComoNeo / 2824A

2824A
ComoNeoPREDICT es una función basada en software para el sistema de supervisión de procesos ComoNeo. Predice la calidad de las piezas moldeadas basándose en sofisticados modelos de software con STASA QC y, por tanto, lleva el procesamiento de plásticos a un nuevo nivel.
Características/ventajas principales
- Función del software ComoNeo
- Control directo de las características de calidad previstas
- Un método exacto para separar las piezas defectuosas
- Gestión sencilla de las tolerancias (por ejemplo, como criterios de rechazo)
ComoNeoPREDICT, el sistema de predicción de calidad en línea de ComoNeo, proporciona a los usuarios afirmaciones fiables sobre cada componente fabricado con antelación, basándose en el perfil actual de presión de la cavidad. ComoNeoPREDICT trabaja con modelos que permiten calcular las características de las piezas moldeadas.
Carga
Carga