Sensores de presión de la cavidad del molde para el método RTM (máx. 200 bar, ø9 mm frontal) / 6161A

6161A
Estos sensores de presión de la cavidad del molde para procesos RTM de baja y alta presión están calibrados para la medición del vacío.
Características/ventajas principales
- Especialmente adecuado para uso industrial en herramientas HP-RTM
- El diseño del diafragma soldado resiste la penetración de la resina
- Calibrado para medición de vacío
- Cable intercambiable
- Taladro de montaje sellado por junta tórica
Los sensores de Tipo 6161AA constan de un sensible sensor de diafragma de 4 mm soldado en un robusto cartucho de 9 mm. El espacio anular soldado evita la penetración de resinas de baja viscosidad y la distorsión de la señal del sensor como resultado de una derivación de fuerza. Una junta tórica garantiza el vacío en el interior de la herramienta e impide que la resina de baja viscosidad penetre en el hueco. Los cables son intercambiables para facilitar las reparaciones. La presión actúa directamente sobre la parte delantera de la membrana y se transmite a su vez al elemento de medición, que emite una carga eléctrica proporcional a la presión ejercida. Ésta es convertida por un amplificador en una tensión, que oscila entre 0 ... 10 V, que aparece en la salida del amplificador.
Carga
Carga