KiRoad Wireless HDR para transductores de fuerza de rueda RoaDyn S6xy / 9813C

9813C
El sistema de medición de fuerzas de la rueda KiRoad Wireless HDR es adecuado para los transductores de fuerza de la rueda RoaDyn S6xy.
Características/ventajas principales
- Transmisión de datos por WLAN
- Instalación rápida, sin cableado ni adaptaciones
- Contornos del vehículo coherentes, ya que no hay salientes del vehículo
- Batería intercambiable con una capacidad aproximada de 4 horas a -20°C (para pruebas en invierno)
- Salida de datos digitales para todos los canales a través de DI, CAN o Ethernet
- Sin antena de extensión obligatoria
- Configuración y visualización en línea de las señales de medición a través del software KiCenter
El KiRoad Wireless HDR es un sistema completo de medición de fuerzas de las ruedas que elimina el cableado tanto dentro como fuera del vehículo. Basada en telemetría de campo lejano, esta solución modular consta de una unidad electrónica de a bordo con capacidad WLAN (familia Tipo 9813C), una unidad de rueda (Tipo 9822A1) y un codificador rotatorio (familia Tipo 5262A). El Transductor de fuerza de la rueda inalámbrico proporciona datos de importancia crítica para las pruebas de durabilidad y dinámica del vehículo, así como para la caracterización del rendimiento de los neumáticos.
Carga
Carga