Barreras de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de horquilla de 5 a 20 mm, conector S2 de 7 pines, electrónica externa, con boquilla de limpieza / PM/R/S2

PM/R/S2
Estas barreras de luz en horquilla, compactas y enchufables, con electrónica independiente y boquilla de limpieza, son adecuadas para su uso en condiciones de funcionamiento muy aceitosas o polvorientas.
Características/ventajas principales
- Precisión de repetición: <0,01 mm
- Longitud del cable: 400 mm
- Con Boquilla de limpieza
- Conexión: Conector S2, 7 pines
Enchufe las barreras de luz en horquilla con boquillas de limpieza para la conexión a la electrónica S2 independiente. Transmisor y receptor se encuentran en una carcasa de aluminio en forma de horquilla compacta y, al mismo tiempo, robusta. Esto permite un montaje sencillo sin necesidad de una laboriosa alineación. La conexión a la electrónica se realiza mediante el sistema de conectores en miniatura normalizado S2. El Transmisor de luz infrarroja (IR) es ideal para su uso en entornos sucios. Cuando se utiliza con la electrónica de luz alterna de doble nivel, la reserva funcional puede duplicarse en condiciones de funcionamiento muy aceitosas (amplificador de nivel II). Con la electrónica de impulsos dinámicos S2-D-x-P se pueden detectar los objetos más pequeños a partir de un diámetro de 0,1 mm. La boquilla de limpieza también permite eliminar el aceite acumulado delante del transmisor o el receptor.
Carga
Carga