Prolongaciones para sensores de temperatura monocanal, tipo J, Fischer 102 pos. a extremo abierto / 2290AJ

Cables 2290AJ para cables de señal de temperatura de conexión al sistema DAQ personalizado o al amplificador 2205 (extremo abierto).

2290AJ

Cables 2290AJ para cables de señal de temperatura de conexión al sistema DAQ personalizado o al amplificador 2205 (extremo abierto).
Características/ventajas principales
  • Control de la temperatura en el proceso de moldeo por inyección
  • Para aplicaciones de alta temperatura
  • Termopar tipo J
Se trata de cables alargadores para sensores de temperatura de un solo canal. Hay disponibles tres longitudes (2 m, 5 m, 10 m o longitud personalizada) en verde y negro.
Carga
Carga