Alargadores para cables de alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. int. a KIAG 10-32 neg. / 1699A

1699A
Cables coaxiales 1699A para la ampliación de distancias en aplicaciones de sensores de alta presión.
Características/ventajas principales
- Mayor flexibilidad y colocación de los dispositivos
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
- Permite ampliar la distancia
- Alta resistencia al aislamiento
Alargador para cables de alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. int. a KIAG 10-32 neg. Cables coaxiales para prolongación de distancia en aplicación de sensores de alta presión.
Carga
Carga