Sensores de presión del cilindro, M8x0,75, nueva generación / 6044A

6044A
El sensor de presión del cilindro M8 Tipo 6044A, de nuevo desarrollo, convence por un cambio mínimo de sensibilidad en el rango de temperatura y una desviación de linealidad baja. Gracias a su insensibilidad a la instalación (diseño antideformación), es idóneo para el montaje directo.
Características/ventajas principales
- Instalación de sellado superficial
- Bajo error por choque térmico
- Desviación de linealidad muy baja
- Diseño antideformación
- Apto para motores de combustión de hidrógeno
Los sensores de presión del cilindro del Tipo 6044A utilizan un cristal PiezoStar para una alta sensibilidad en una forma compacta. Gracias a su elevado rango de presión nominal (300 bar) y al encapsulado del cristal con un diseño mejorado resistente a la presión, pueden soportar picos de presión más elevados. Además del mínimo cambio de sensibilidad en el rango de temperatura (TKE) y una desviación de linealidad muy pequeña, el Tipo 6044A se caracteriza por un bajo error de choque térmico. El sensor de presión de nuevo desarrollo se puede montar en el orificio de los sensores no refrigerados del Tipo 6045 y de los sensores refrigerados del Tipo 6041 con una rosca pasante M8x0,75.
Carga
Carga